3/4 L RLL - Produit obsolète

Produit 3/4 L RLL est désormais un article obsolète.

3/4 L RLL
3/4 L RLL

Shaft, 60 Case, 0.7490 / 0.7495 in Diameter, Classe L, Steel, 60 Rockwell C min., Longueur aléatoire longue (RL), 202 in Long , Obsolete


  • Class L shafting is designed for use with Super, Super Smart and XA Precision Ball Bushing Bearings.
  • Available from stock and cut to length in most material types and options.
  • Centerless ground for an industry leading cataloged surface finish of 8 Ra max.
  • Roundness within .000080"
  • Straight within .001" per foot cumulative when shipped from the factory.

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[d] Arbre, diamètre nominal0.75 in
[d] Diamètre réel0.7490 / 0.7495 in 
Longueur202 in  

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Arrondi0.000080 in
ClasseClasse L 
Effilement0.0001 in
Fini de surface8 Ra microinch Max 
Material, ShaftSteel 
MatériauSteel 
Profondeur du boîtier0.060 in
Rectitude0,001 po par pied de longueur (0,002 po TIR) 
Référence UPC662486521051 
Robustesse60 Rockwell C min. 
Weight25.2 lb

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :